Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 111.5 mm 117.6 mm Rot LDPE

Diese rote Kappe/Stopfen kann zum Verschließen von Innen- und Außendurchmessern eingesetzt werden. Dieser Artikel lässt sich leicht montieren und demontieren und hat 6 Rippen am Schaft für einen sicheren Sitz bei der Verwendung als Stopfen. Das Teil bietet ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Artikelnr:

12574

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,9307 €
250 + 1,2974 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

73,27 €

25 x 2,9307 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns