Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 22.5 mm 25.3 mm Rot LDPE

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10083628

Alte Essentra-Artikelnummer:

12134

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,3028 €
3000 + 0,2701 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

90,84 €

300 x 0,3028 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 55.4 mm
d1 22.5 mm
d2 25.3 mm
d3 20.8 mm
d4 23.5 mm
h 17.3 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns