Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 24.1 mm 25.9 mm Blau LDPE

Diese konische Kappe und der konische Stopfen mit breitem Flansch hat ein Design, das diesem Teil zusätzlichen Schutz auf den Lageroberflächen bietet und verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Loch gedrückt wird. Bietet Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports. Blau und aus LDPE-Material hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160077

Alte Essentra-Artikelnummer:

LF-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 749 0,1863 €
750 - 1499 0,1693 €
1500 + 0,1209 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

27,95 €

150 x 0,1863 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
h 18.2 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns