Menü Suche

Konische Maskierungskappe 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Gelb

Diese Kegelkappe / dieser Stöpsel besteht aus Silikon mit einem Betriebstemperaturbereich von bis zu 250 °C. Das Design bietet eine vielseitige Verwendung entweder als Kappe zum Abdecken von freiliegenden Bolzen oder als Stecker, um offene Löcher abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10186046

Alte Essentra-Artikelnummer:

110051

2998 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,428 €
5000 + 0,4055 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

214,00 €

500 x 0,428 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 15.9 mm
B 8.5 mm
H 25.4 mm
Höchsttemperatur 250 °C
Material Silikon
Farbe Gelb
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns