Menü Suche

Konische Maskierungskappe 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Grün

Diese Kegelkappe / dieser Stöpsel besteht aus Silikon mit einem Betriebstemperaturbereich von bis zu 250 °C. Das Design bietet eine vielseitige Verwendung entweder als Kappe zum Abdecken von freiliegenden Bolzen oder als Stecker, um offene Löcher abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10186121

Alte Essentra-Artikelnummer:

110073

10875 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 249 0,666 €
250 - 2499 0,6535 €
2500 - 2499 0,6322 €
2500 + 0,6204 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

163,38 €

250 x 0,6535 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 38.1 mm
Höchsttemperatur 250 °C
Material Silikon
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns