Menü Suche

Konische Maskierungskappe 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Schwarz

Diese konische Kappe/dieser konische Stopfen besteht aus EPDM, schwarz mit einem Betriebstemperaturbereich von bis zu 180 °C. Das Design bietet eine vielseitige Verwendung entweder als Kappe zum Abdecken von freiliegenden Bolzen oder als Stopfen, um offene Löcher abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10251690

Alte Essentra-Artikelnummer:

461896

5378 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,597 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

597,00 €

1000 x 0,597 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 25.4 mm
Höchsttemperatur 180 °C
Material EPDM
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns