Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 13.0 M8 Edelstahl 303

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselfläche erlauben gleichmäßige und flexible Bewegungsabläufe in verschiedene Richtungen. Das Hinzufügen von Schlüsselflächen erhöht die Stabilität und verhindert Rotation, was für eine exakte Positionierung sorgt. Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert, können schweren Lasten standhalten und sind aus Edelstahl A4 gefertigt.
Artikelnr:

20217044

169 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,3797 €
50 - 99 18,34 €
100 - 199 16,30 €
200 - 499 15,28 €
500 + 14,27 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

20,38 €

1 x 20,3797 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Gewicht g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Auszugskraft min. kg 6.0
Statische Belastung max. kg 200.0
Dyn. Belastung C max. kg 80.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 6.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns