Menü Suche

Kugelrolle 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Diese Euro-Kugelrolleneinheit enthält Edelstahl-Kugellager mit Edelstahl-Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Ist mit einer Wollstoff-Filzdichtung und mit einem Schmutzaustrittsloch erhältlich. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden. Die Befestigungsclips sind separat erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301982

Alte Essentra-Artikelnummer:

551001

20 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 52,5513 €
20 - 39 25,0244 €
40 + 18,6767 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

52,55 €

1 x 52,5513 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 22.2 mm
Lastausrichtungskapazität oben 100.0 kg
Kopfhöhe 4.3 mm
Flanschdurchmesser 45.0 mm
Flanschhöhe 2.8 mm
Typ Typ 1
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns