Menü Suche

Kugelrolle 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302552

Alte Essentra-Artikelnummer:

551058

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 15,9241 €
10 + 11,883 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

79,62 €

5 x 15,9241 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 22.2 mm
Lastausrichtungskapazität oben 20.0 kg
Kopfhöhe 3.2 mm
Korpusdurchmesser 36.0 mm
Korpushöhe 9.5 mm
Flanschdurchmesser 31.0 mm
Flanschhöhe 11.5 mm
Typ Type 2
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns