Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302460

Alte Essentra-Artikelnummer:

551049

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 5.9 mm
Gesamthöhe 67.1 mm
Korpushöhe 53.3 mm
Korpusdurchmesser 44.5 mm
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Flanschdurchmesser 75.0 mm
Flanschhöhe 7.9 mm
Montagelochbreite 7.0 mm
Dynamische Tragfähigkeit 35.0 kg
Belastung bis vollständig niedergedrückt 35.0 kg
Tragfähigkeit 35.0 kg
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns