Menü Suche

Kugelrolle 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301883

Alte Essentra-Artikelnummer:

550991

105 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 23,8861 €
20 + 17,8312 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

238,86 €

10 x 23,8861 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Korpusdurchmesser 8.0 mm
Kugeldurchmesser 4.8 mm
Gewindegröße M2
Gewindelänge 2.5 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gesamthöhe 8.5 mm
Lastausrichtungskapazität oben 5.0 kg
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns