Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Diese Kugelübergabeeinheit enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann über ein Gewinde mit einer Mutter montiert werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301753

Alte Essentra-Artikelnummer:

550978

49 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 49 6,7403 €
50 + 5,0258 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

168,51 €

25 x 6,7403 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 20.0 kg
Kopfhöhe 30.2 mm
Gesamthöhe 65.2 mm
Gewindegröße M8
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Zink
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Carbonstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 32.14 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns