Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Diese Kugelübergabeeinheit enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann über ein Gewinde mit einer Mutter montiert werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301777

Alte Essentra-Artikelnummer:

550980

40 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 17,9202 €
20 - 39 8,5334 €
40 + 6,3608 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

17,92 €

1 x 17,9202 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Lastausrichtungskapazität unten 25.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 55.0 kg
Kopfhöhe 39.7 mm
Gesamthöhe 57.7 mm
Gewindegröße M8
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Zink
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Carbonstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 39.7 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns