Menü Suche

Kugelrolle 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301944

Alte Essentra-Artikelnummer:

550997

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 7.9 mm
Lastausrichtungskapazität unten 15.0 kg
Kopfhöhe 12.5 mm
Gesamthöhe 20.5 mm
Gewindegröße M4
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Aluminium
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Edelstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 15.0 mm
Ausrichtung Nach oben

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns