Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302194

Alte Essentra-Artikelnummer:

551022

37 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 43,4263 €
20 - 39 20,6792 €
40 + 15,4308 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

43,43 €

1 x 43,4263 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Lastausrichtungskapazität unten 25.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 55.0 kg
Kopfhöhe 39.7 mm
Gesamthöhe 72.7 mm
Gewindegröße M8
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7326909890
Hauptmaterial Edelstahl
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Edelstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 39.7 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns