Menü Suche

Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Diese Kugelübergabeeinheit enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann über ein Gewinde mit einer Mutter montiert werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302200

Alte Essentra-Artikelnummer:

551023

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 24,9197 €
20 + 18,5982 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

249,20 €

10 x 24,9197 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 39.7 mm
Lastausrichtungskapazität unten 60.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 140.0 kg
Kopfhöhe 54.8 mm
Gesamthöhe 96.8 mm
Gewindegröße M10
Farbe Natural
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Zink
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Carbonstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 55.5 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns