Menü Suche

Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302217

Alte Essentra-Artikelnummer:

551024

50 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 132,0105 €
20 - 39 62,8621 €
40 + 46,9208 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

132,01 €

1 x 132,0105 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 39.7 mm
Lastausrichtungskapazität unten 60.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 140.0 kg
Kopfhöhe 54.8 mm
Gesamthöhe 96.8 mm
Gewindegröße M10
Farbe Natural
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Edelstahl
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Edelstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 55.5 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns