Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302224

Alte Essentra-Artikelnummer:

551025

40 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 32,7071 €
20 - 39 15,5748 €
40 + 11,6222 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

32,71 €

1 x 32,7071 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 25.0 kg
Kopfhöhe 30.2 mm
Gesamthöhe 60.2 mm
Gewindegröße M8
Farbe Natural
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Edelstahl
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde
Kugelmaterial Edelstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 32.1 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns