Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302422

Alte Essentra-Artikelnummer:

551045

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 25.0 kg
Kopfhöhe 6.3 mm
Gesamthöhe 32.5 mm
Farbe Natural
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Zink;Carbonstahl
Befestigungsmethode Basisbefestigung
Kugelmaterial Carbonstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 32.1 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns