Menü Suche

Kugelrolle 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

Diese Kugelrolleneinheit für starke Beanspruchung enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302439

Alte Essentra-Artikelnummer:

551046

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 43,3164 €
25 - 49 20,6268 €
50 + 15,3916 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

43,32 €

1 x 43,3164 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 12.7 mm
Lastausrichtungskapazität unten 35.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 35.0 kg
Kopfhöhe 3.5 mm
Gesamthöhe 19.6 mm
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Carbonstahl
Befestigungsmethode Presspassung
Kugelmaterial Carbonstahl
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 20.6 mm
Ausrichtung Nach oben

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns