Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302538

Alte Essentra-Artikelnummer:

551056

99 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 33,037 €
50 - 99 15,7319 €
100 + 11,74 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

33,04 €

1 x 33,037 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 25.0 kg
Kopfhöhe 6.3 mm
Gesamthöhe 31.5 mm
Farbe Natural
Zolltarifnummer 8301300000
Hauptmaterial Zink
Befestigungsmethode Presspassung
Kugelmaterial Nylon
Typ Kugelrollen – mittlere Belastung
Durchmesser 44.5 mm
Ausrichtung Nach oben/unten

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns