Menü Suche

Kugelrolle 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Diese Kugelrollen mit niedrigem Profil enthalten ein Edelstahl-Kugellager mit Edelstahl-Pressungen und kann mit einer Schraube an einer Anwendung befestigt werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301647

Alte Essentra-Artikelnummer:

550967

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 8.2 mm
Durchmesser Unterteil 20.0 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Kugeldurchmesser 12.7 mm
Bohrungsdurchmesser 2.8 mm
Flanschdurchmesser 31.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 4.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 8.0 kg
Zolltarifnummer 7326909890
Gesamthöhe 15.2 mm
Kugelmaterial Edelstahl
Anzahl der Montagebohrungen 2
Typ Kugelrollen – Niederprofil
Ausrichtung Nach oben/unten
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flanschbefestigung versenkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns