Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302507

Alte Essentra-Artikelnummer:

551053

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 15.8 mm
Durchmesser Unterteil 38.1 mm
Kopfhöhe 6.3 mm
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Flanschdurchmesser 73.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 25.0 kg
Zolltarifnummer 8301300000
Gesamthöhe 30.0 mm
Kugelmaterial Polyamid
Anzahl der Montagebohrungen 3
Typ Kugelrollen – Niederprofil
Ausrichtung Nach oben/unten
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flanschbefestigung versenkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns