Menü Suche

Kugelrolle 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

Diese Kugelrolleneinheit für starke Beanspruchung enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302101

Alte Essentra-Artikelnummer:

551013

80 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 28,2606 €
20 + 21,0854 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

282,61 €

10 x 28,2606 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 9.8 mm
Gesamthöhe 30.5 mm
Durchmesser 45.0 mm
Kugeldurchmesser 22.2 mm
Lastausrichtungskapazität unten 180.0 kg
Typ Kugelrollen – starke Belastung
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns