Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

Diese Kugelrolle für starke Beanspruchung enthält ein Carbonstahl-Kugellager mit verzinktem Pressings und ist für eine längere Lebensdauer ausgelegt. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302156

Alte Essentra-Artikelnummer:

551018

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 4.0 mm
Gesamthöhe 30.0 mm
Durchmesser 30.0 mm
Korpusdurchmesser 30.0 mm
Korpushöhe 26.0 mm
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 50.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns