Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 30.0 mm

Diese Kugelrolle für starke Beanspruchung enthält ein Carbonstahl-Kugellager mit verzinktem Pressings und ist für eine längere Lebensdauer ausgelegt. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Artikelnr:

551019

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 23,6502 €
10 + 17,6427 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

118,25 €

5 x 23,6502 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 30.0 mm
Gesamthöhe 55.0 mm
Durchmesser 30.0 mm
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Gewindegröße M8
Lastausrichtungskapazität unten 50.0 kg
Typ Kugelrollen – starke Belastung
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns