Menü Suche

Kugelrolle 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Diese Kugelrolle für starke Beanspruchung enthält ein Carbonstahl-Kugellager mit verzinktem Pressings und ist für eine längere Lebensdauer ausgelegt. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302330

Alte Essentra-Artikelnummer:

551036

15 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 70,2048 €
10 + 52,3868 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

351,02 €

5 x 70,2048 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 55.0 mm
Gesamthöhe 105.0 mm
Durchmesser 60.0 mm
Korpusdurchmesser 60.0 mm
Korpushöhe 46.0 mm
Kugeldurchmesser 39.7 mm
Gewindegröße M12
Lastausrichtungskapazität unten 500.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns