Menü Suche

Schraubniete 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Natur

Schraubnieten aus Nylon 6/6. Der runde Ankerkopf verfügt über einen Kreuzschlitz. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Abnehmbar mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Kann wiederverwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10373606

Alte Essentra-Artikelnummer:

401007

6000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3265 €
5000 - 9999 0,2939 €
10000 + 0,2645 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

326,50 €

1000 x 0,3265 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 3.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kopfdurchmesser 15.0 mm
Kopfhöhe 2.6 mm
Ankerlänge 10.7 mm
Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Rund
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Ausführung 7
Nietenmaterial Nylon 6/6
Stiftmaterial Nylon 6/6
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns