Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2293 € |
10000 + | 0,1906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plattenstärkenbereich | 5.0 - 14.0 mm |
---|---|
Plattenstärkenbereich | 0.197 - 0.551 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 10.6 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.417 in |
Kopfdurchmesser | 21.5 mm |
Kopfdurchmesser | 0.846 in |
Kopfhöhe | 1.4 mm |
Kopfhöhe | 0.055 in |
Ankerlänge | 28.0 mm |
Ankerlänge | 1.102 in |
Bohrungsdurchmesser | 10.6 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.417 in |
Nietentyp | Schraubniete |
Nietenbefestigungsausführung | Schraubausführung |
Nietenkopfform | Flachrund |
Antriebstyp | Kreuzschlitz-Betätigung |
Ausführung | 5 |
Nietenmaterial | Polyamid PA6 |
Stiftmaterial | Polyamid PA6 |
Farbe | Schwarz |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.