Menü Suche

Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

Ankernieten mit Kunststoffpin. Ausgestattet mit einem Körper aus schlagzäh modifiziertem Nylon und einem Acetal-Pin. Bietet eine schnelle und einfache Installation sowie eine hohe Festigkeit. Ideal für massive oder hohle Materialien, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10406779

Alte Essentra-Artikelnummer:

61APM25075

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1881 €
5000 - 19999 0,1693 €
20000 + 0,1523 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

188,10 €

1000 x 0,1881 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 6.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kopfdurchmesser 14.3 mm
Kopfhöhe 2.8 mm
Ankerlänge 19.1 mm
Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrundkopf
Antriebstyp Steckschlüssel-Betätigung
Ausführung 9
Nietenmaterial Schlagzäh modifiziertes Nylon 6/6
Stiftmaterial Acetal
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns