Menü Suche

Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

Ankernieten mit Stahlpin. Ausgestattet mit einem Körper aus schlagzäh modifiziertem Nylon und einem verzinkten Stahlstift. Bietet eine schnelle und einfache Installation sowie eine hohe Festigkeit. Bietet thermische und elektrische Isolierung und hat eine hohe Auszugskraft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10308844

Alte Essentra-Artikelnummer:

61AST25100

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,7234 €
5000 - 19999 0,651 €
20000 + 0,5859 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

723,40 €

1000 x 0,7234 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 6.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kopfdurchmesser 15.9 mm
Kopfhöhe 2.8 mm
Ankerlänge 25.4 mm
Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Mit Schlitz
Ausführung Fixed Dowel
Nietenmaterial Schlagzäh modifiziertes Nylon 6/6
Stiftmaterial Stahl
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns