Menü Suche

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Auf Lager

Die Kompressionsstopfen aus gelbem LDPE wurden speziell zur Nutzung mit DKO-Dichtkegelverschraubungen (24-Kegel mit O-Ring) entwickelt und schützen während Transport, Lagerung und Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Die flexible Lamelle gewährleistet eine feste und sichere Passung in der DKO-Überwurfmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht effizientes Entfernen.



Seriennummer: SR1121

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d HD TL Kompatible DKO Anschlüsse (alle) Kompatible Gewindegrößen (alle) Kaufen
0,0436 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
0,0252 € - 0,0252 € 24000 Auf Lager
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
  • von 2
Kompressionsstopfen M22 x 1.5 Rot

10140673

Preisbereich
0,0436 € - 0,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatible DKO Anschlüsse (alle)
    14S,15L
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M22 x 1.5
  • Material
    LDPE
Kompressionsstopfen M14 x 1.5 Rot

10140642

Preisbereich
0,0252 € - 0,0252 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatible DKO Anschlüsse (alle)
    6S,8L
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1.5
  • Material
    LDPE