Menü Suche

LED-Abstandhalter 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

Runder massiver Abstandhalter für 5 mm (T1 3/4) LED. Bietet Isolierung für Klemmen und schützt vor Biegung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10109793

Alte Essentra-Artikelnummer:

LEDM-3-05

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0339 €
5000 + 0,0305 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

33,90 €

1000 x 0,0339 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Form Rund
Gesamtdurchmesser 6.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Ausführung 3
Abstandhalterlänge 5.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns