Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,086 € - 0,1181 € 2980 Auf Lager
5.1 mm
24.0 mm
0,1068 € - 0,1291 € 2000 Auf Lager
5.1 mm
28.0 mm
0,0592 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
11.0 mm
0,0686 € - 0,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
16.0 mm
0,08 € - 0,1097 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
22.0 mm
0,0876 € - 0,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
26.0 mm
LEDM-3-07 0,0516 € - 0,0708 € 2000 Auf Lager
6.5 mm
7.0 mm
0,0725 € - 0,0994 € 2678 Auf Lager
6.5 mm
16.0 mm
0,0811 € - 0,1113 € 88 Auf Lager
6.5 mm
20.0 mm
0,1064 € - 0,1287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
26.0 mm
0,116 € - 0,1409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
30.0 mm
0,0503 € - 0,069 € 6626 Auf Lager
5.1 mm
6.0 mm
0,0642 € - 0,0881 € 2118 Auf Lager
5.1 mm
13.0 mm
0,0461 € - 0,0631 € 478 Auf Lager
4.8 mm
4.0 mm
0,0574 € - 0,0786 € 2044 Auf Lager
4.8 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,0615 € 2580 Auf Lager
6.5 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0822 € 26433 Auf Lager
6.5 mm
10.0 mm
0,0783 € - 0,0967 € 2998 Auf Lager
4.8 mm
18.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-1-24

Preisbereich
0,1181 € - 0,086 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-1-28

Preisbereich
0,1291 € - 0,1068 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-11

Preisbereich
0,0812 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-16

Preisbereich
0,0942 € - 0,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-22

Preisbereich
0,1097 € - 0,08 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-26

Preisbereich
0,12 € - 0,0876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-07

Preisbereich
0,0708 € - 0,0516 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-16

Preisbereich
0,0994 € - 0,0725 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-20

Preisbereich
0,1113 € - 0,0811 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-26

Preisbereich
0,1287 € - 0,1064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-30

Preisbereich
0,1409 € - 0,116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-1-06

Preisbereich
0,069 € - 0,0503 €

Lagerbestände
6626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-1-13

Preisbereich
0,0881 € - 0,0642 €

Lagerbestände
2118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-04

Preisbereich
0,0631 € - 0,0461 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-10

Preisbereich
0,0786 € - 0,0574 €

Lagerbestände
2044 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-03

Preisbereich
0,0615 € - 0,0447 €

Lagerbestände
2580 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-3-10

Preisbereich
0,0822 € - 0,0599 €

Lagerbestände
26433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

LEDM-2-18

Preisbereich
0,0967 € - 0,0783 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0