Menü Suche

LED-Befestigung 4.8 mm (HD) PA Schwarz

90 degree square LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10314050

Alte Essentra-Artikelnummer:

LEDH-909-235

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,8636 €
1000 - 4999 0,5444 €
5000 + 0,5015 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

431,80 €

500 x 0,8636 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatibler LED-Typ (alle) T-1 3/4,5.0 mm
Maximaler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Gesamtdurchmesser 6.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verpackungsmenge 1000
Ausführung 2
Typ 90° LED-Halterug
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns