Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Bolzenbefestigung

Auf Lager

Diese Halterungen werden mithilfe eines #8-Bolzens oder einer M4-Schraube an der unteren Platte montiert. Die Zacken an der Innenseite des Abstandhalters greifen in das Gewinde ein. Die obere Fixierung ist ein Bajonettverschluss mit Verriegelung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Abstandhalterlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kompatible Gewindegrößen (alle) Alle
Bohrungsdurchmesser A Alle
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1647 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,0666 € - 0,0741 € 2035 Auf Lager
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
0,0646 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € 1086 Auf Lager
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,0646 € - 0,0718 € 39701 Auf Lager
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € 4003 Auf Lager
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024638

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024676

Preisbereich
0,0741 € - 0,0666 €

Lagerbestände
2035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 16.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024652

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024621

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
1086 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024669

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
39701 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 14.0 mm #8,M4 Befestigung mit Innengewinde

10024645

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
4003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm