Diese Halterungen werden mithilfe eines #8-Bolzens oder einer M4-Schraube an der unteren Platte montiert. Die Zacken an der Innenseite des Abstandhalters greifen in das Gewinde ein. Die obere Fixierung ist ein Bajonettverschluss mit Verriegelung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1647 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0666 € - 0,0741 € | 2035 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0646 € - 0,0718 € | 39701 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 4003 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0646 € - 0,0718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KUNDENINFORMATION
Aktuelle Telefonzeiten
Mo. – Do.: 08:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.