Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

Doppelsperr-Abstandhalter, die sich leicht in Bohrungen einklipsen lassen. Kann verwendet werden, um zwei Leiterplatten zusammenzuhalten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Gehäuse zu befestigen. Das Material ist nach UL94 V-2 zertifiziert.
Artikelnr:

DLCBS8-5-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2335 €
5000 - 9999 0,2177 €
10000 + 0,2065 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

233,50 €

1000 x 0,2335 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 4.2 mm
Bohrungsdurchmesser A 3.5 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.5 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.0 mm
Plattenstärkenbereich A 0.8 - 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 7.9 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns