Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Bohrungsdurchmesser A | Material | Befestigungstyp Bohrung B | Betriebstemperaturbereich | Befestigungstyp Bohrung A | Abstandhalterlänge | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4184 € - 0,4649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4184 € - 0,4649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4184 € - 0,4649 € | 1000 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.