Menü Suche

Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm PA

Dieser Leiterplattenabstandhalter hat einen gerippten Körper und oben ein gebrauchsfertiges Gewinde zur Befestigung mit einer Schraube. Sie hat ein Schnappniet-Montageloch an der Unterseite, das perfekt zu unserer SR-Schnappnietserie passt. Er ist aus einem Material hergestellt, das UL94 V-2 gelistet ist.
Artikelnr:

SRSCBS-7-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1904 €
5000 - 9999 0,1714 €
10000 + 0,1543 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Befestigung mit Außengewinde
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.7 - 2.7 mm
Abstandhalterlänge 11.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Bohrungsdurchmesser B 4.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns