Menü Suche

Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 10.0 mm PA

Dieser Abstandhalter mit Nietverschluss ist so ausgelegt, dass er in eine obere Bohrung einrastet, runtergedrückt wird und so die Niete in der unteren Bohrung befestigt. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Artikelnr:

551779

889 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,181 €
5000 - 9999 0,163 €
10000 + 0,1351 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

181,00 €

1000 x 0,181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Nietenbefestigung
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 3.5 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Abstandhalterlänge 10.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns