Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166871

Alte Essentra-Artikelnummer:

RLEHCBS-5-01BK

870 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,2924 €
1000 - 4999 0,2869 €
5000 - 4999 0,2631 €
5000 - 9999 0,2582 €
10000 - 9999 0,2368 €
10000 + 0,2324 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

286,90 €

1000 x 0,2869 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungstyp Bohrung A Kantenhalterung-Schnappbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Armlänge 1.5 mm
Kuppellänge 11.9 mm
Kuppelbreite 9.5 mm
Verschlusskopf Höhe A 5.3 mm
Verschlusskopf Höhe B 5.8 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 9.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Bohrungsdurchmesser B 9.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns