Menü Suche

Snap Lock Support 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

This double non-locking push-in support post has a ribbed body and is designed to go into two blind holes. This item is made of material rated UL94 V-0
Artikelnr:

BHDF-8M-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1245 €
5000 - 9999 0,1219 €
10000 + 0,1194 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

124,50 €

1000 x 0,1245 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Tannenbaumbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Tannenbaumbefestigung
Bohrungsdurchmesser A 7.9 mm
Bohrungsdurchmesser B 7.9 mm
Verschlusskopf Höhe A 8.7 mm
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns