Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Tannenbaum-Schnappbefestigung/Tannenbaum-Schnappbefestigung

Auf Lager

Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Abstandhalterlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bohrungsdurchmesser A Alle
Bohrungsdurchmesser B Alle
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0757 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,0779 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,0799 € - 0,0888 € 1000 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,0781 € - 0,0868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,0665 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,0727 € - 0,0808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,0911 € - 0,1042 € 3585 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,0646 € - 0,0718 € 3457 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1058 € - 0,1103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,0796 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1313 € - 0,1367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,0686 € - 0,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0806 € - 0,0896 € 3000 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000359

Preisbereich
0,0841 € - 0,0757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000373

Preisbereich
0,0866 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000410

Preisbereich
0,0888 € - 0,0799 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10000403

Preisbereich
0,0868 € - 0,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000441

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10487440

Preisbereich
0,0739 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10487464

Preisbereich
0,0858 € - 0,0772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Snap Lock Support 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10633151

Preisbereich
0,0808 € - 0,0727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10000427

Preisbereich
0,1042 € - 0,0911 €

Lagerbestände
3585 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000458

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10000434

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
3457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10000465

Preisbereich
0,1103 € - 0,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000397

Preisbereich
0,0884 € - 0,0796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000366

Preisbereich
0,1367 € - 0,1313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10487433

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10487457

Preisbereich
0,0762 € - 0,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10000380

Preisbereich
0,0896 € - 0,0806 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm