Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

Sorgen Sie für die nötige Sicherheit Ihrer Anwendung mit diesem werkzeuglos zu installierenden verriegelbaren Leiterplattenabstandhalter. Die Flügel am unteren Ende sorgen für zusätzliche Stabilität. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Artikelnr:

LCBS-9-3-01

6000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1506 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 + 0,1363 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Vierteldrehbefestigung
Besondere Merkmale Lösbar
Besondere Merkmale Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 10.0 mm
Verschlusskopf Höhe B 1.0 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 4.8 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns