Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 6.4 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

Diese einrastenden Stützclips zur Kantenmontage werden in ein quadratisches unteres Loch geklemmt und mit einem Seitenclip an einer Leiterplatte befestigt, wobei die sehr lange Rastnase des oberen Clips in ein PCB-Loch passt. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035863

Alte Essentra-Artikelnummer:

TEHCBS-4-01

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,075 €
5000 + 0,0675 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

75,00 €

1000 x 0,075 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Besondere Merkmale Selbstschneidende Schraube
Kompatible Gewindegrößen (alle) #6,M3.5
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 15.2 mm
Plattenstärkenbereich B 3.0 - 5.2 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns