Menü Suche

Leiterplattenauszieher 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

Dieser PCB-Ausziehgriff wird mit dem Installationsstift RRP-250 auf die Platte montiert. Er verriegelt die Platte nach der Installation und hilft, die Platte durch Ziehen am Ausziehgriff zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10426982

Alte Essentra-Artikelnummer:

R1002-093

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,0762 €
1000 + 0,9685 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

107,62 €

100 x 1,0762 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen Roll Pin
Gesamthöhe 16.4 mm
Gesamtbreite 7.4 mm
Plattenstärke 2.4 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns