Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Artikelnr:

KSLBN-2-6-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2102 €
5000 - 9999 0,1941 €
10000 + 0,1846 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

210,20 €

1000 x 0,2102 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schlüsselloch-Verbinder
Besondere Merkmale Schlüsselloch-Befestigung
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.4 mm
Plattenstärkenbereich A 2.4 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 9.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns