Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

Diese Halterung mit Verriegelung für Leiterplatten ist zum Einschieben in einen Schlüssellochschlitz konzipiert. Dies bietet eine sichere Befestigung, ermöglicht aber auch, dass die Leiterplatte einfach entfernt werden kann. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Artikelnr:

KSLSP2-3-01

3000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schlüsselloch-Verbinder
Besondere Merkmale Schlüsselloch-Befestigung
Verschlusskopf Höhe A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.4 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 4.8 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns