100312000002
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,4504 € |
500 - 999 | 0,3191 € |
1000 + | 0,2473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
Verschlusskopf Höhe A | 5.8 mm |
Verschlusskopf Höhe A | 0.228 in |
Verschlusskopf Höhe B | 3.0 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.118 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 1.0 - 1.7 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.039 - 0.067 in |
Abstandhalterlänge | 12.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.472 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Ausführung | 1 |